Embout,acier BRS6510067035

EAN
4012740217729
E-nr.
127 536 042
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
25.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -30…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.