Angle extérieur, acier BRS6510037035

EAN
4012740216920
E-nr.
127 554 142
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
83.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    clipsé
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    80 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Confi­gu­ra­tion
  • Plage angu­laire
    90 °
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Fond
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -30…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.