The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRS6510047035
    Angle intérieur Hager tehalit pour canal d'allège BRS
    EAN
    4012740216722
    E-nr.
    127 551 142
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion

    Angle intérieur tehalit BRS 65100 gris clair BRS6510047035

    Prix*
    88.80 CHF
    / pc. *
    88.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle intérieur tehalit BRS 65100 gris clair

    BRS6510047035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Mesure a
      146 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Fond
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage angu­laire
      90 - 90
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      BRS 65x100

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS6510047035
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS6510047035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS6510047035 | Hager Suisse

      Image produit BRS6510047035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS6510047035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS6510047035

      Angle interieur, acier

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Canal d'allège tehalit OT 80mm zing.
      BRS0802VERZ
      Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      15.95 CHF
      / Mètre *
      15.95 CHF
      / Mètre *
    • 2
      BR652106D9011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×210mm couvercles 2×80mm sans halogène noir
      BR652106D9011
      Embout se chevauchant pour BR 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène noir graphite
      Prix*
      34.65 CHF
      / pc. *
      34.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      BR6517069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×170mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6517069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      18.20 CHF
      / pc. *
      18.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BR6513069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×130mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6513069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      17.50 CHF
      / pc. *
      17.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR6510069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×100mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6510069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x100mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      16.80 CHF
      / pc. *
      16.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group