Connecteurs de raccordement pour câble plat 16 A pour Woertz power
- 5 x 2,5 mm2
- sans halogène
- extrémités de fils soudées par ultrasons
- longueur 300 mm
Catégories
-
Appareils complets FLF
- FLF Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs non lumineux et lumineux
- FLF Prises Typ 13
- FLF Prises Typ 23
- FLF prises type 15/25
- FLF Prises 4x type 13
- Connexion câble rond
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Connecteurs de raccordement pour câble plat 10 A pour Woertz Technofil
- Connecteurs de raccordement pour câble plat 16 A pour Woertz power
- Connecteur de raccordement pour câble plat 10 A pour Woertz Technofil
- Supplément de prix pour longueur de câble supplémentaire
- Prises prisacucina
- FLF Prises radio-TV et sat
- 45 x 45 Prises à encastrer type 13 et type 23, radio-TV et sat
- Prise de chargement USB
- Armoire à glace prise
- Appareils complets avec câble et prise FLF
- Prises avec câble de raccordement
- Appareils complets et inserts FLF
- Accessoires FLF