Prises prisacucina
Matière :
- Boîtier en acier inoxydable poli
- Appareil et pièces de recouvrement en thermoplaste
Raccordement : Connexion à enfichage quickconnect
Indice de protection : IP20
Catégories
-
Appareils complets FLF
- FLF Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs non lumineux et lumineux
- FLF Prises Typ 13
- FLF Prises Typ 23
- FLF prises type 15/25
- FLF Prises 4x type 13
- Connexion câble rond
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Prises prisacucina
- Prise prisacucina complète 4x type 13 – parallèle
- Prise prisacucina complète type 13 et interrupteur schéma 3
- Set de montage
- FLF Prises radio-TV et sat
- 45 x 45 Prises à encastrer type 13 et type 23, radio-TV et sat
- Prise de chargement USB
- Armoire à glace prise
- Appareils complets avec câble et prise FLF
- Prises avec câble de raccordement
- Appareils complets et inserts FLF
- Accessoires FLF