Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe
Les disjoncteurs de construction ouverte (système à encastrement fixe) conviennent comme alimentation de transformateur et comme disjoncteurs de départ pour des courants de 800 à 4000 A. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.
Filtrer les produits
Catégories
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
-
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 800 A/1250 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 1600 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 2000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 2500 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 3200 A