Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
Les disjoncteurs de construction ouverte (système débrochable) sont plus faciles d’entretien et conviennent comme alimentation de transformateur et comme disjoncteurs de départ pour des courants de 800 à 4000 A. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.
Catégories
-
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 800 A/1250 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 1600 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 2000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 2500 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 3200 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 4000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe