Fusible-interrupteur-sectionneur HPC
- weber.silas, grandeur DIN1, 250 A
- weber.silas, grandeur DIN2, 400 A
- pour entraxe de barres omnibus 60 mm
- avec départ de câble supplémentaire en haut M10
- raccordement à vis en bas avec vis M10
Catégories
- weber.silas pour montage sur système de barres omnibus 60 mm
- weber.silas pour montage apparent sur plaques ou profilés
- weber.silas exécutions spéciales
- weber.silas et série LT accessoires
- weber.silas et série LT matériel de raccordement
- weber.silas et série LT Pièces de rechange
- weber.silas et série LT Transformateur d’intensité et accessoires
- Série LT pour l’utilisation dans le système univers N