Interrupteur-sectionneur à construction ouverte, 3 et 4 pôles
avec 4 inverseurs
Catégories
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
-
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 800 A/1250 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 1600 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 2000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 2500 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe 3200 A