Coffrets apparents volta
- Pour appareils jusqu’à 63 A
- Pour appareils d’une profondeur jusqu’à 70 mm,
- Composés de : socle d’une pièce avec fond intégré et parois empêchant les conducteurs et rails DIN de se déboîter; montage accolé des fonds possible
- Fonds avec empreintes pour l’introduction des câbles
- Plastron en matière isolante résistant aux chocs, porte métallique, butée à droite ou à gauche, réversible sans outils, avec loquet encastré
- Borne N pour circuits FI de série pour coffrets de 2 à 4 rangées
- Bornes protégées PE/N quickconnect
- Couleur : RAL 9010, blanc pur
- Selon norme SN EN 61439-3
- Test filament incandescent 750 °C
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,