Patch-Panels téléphoniques analogiques
- 1 ou 2 ligne(s) téléphonique(s) analogique(s) avec bornes quickconnect ou RJ45
- pontage des entrées via le raccordement quickconnect pour 1 x 8 sorties (seulement TN111)
- sorties pour téléphones, fax ou modem avec 1 ou 2 x 4 connecteurs RJ45
- convient pour raccordement téléphonique analogique
- fixation sur rail DIN
- température de fonctionnement : -5/+50 °C
- protection : IP20
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,