Montants
Caractéristiques :
- fournis avec vis de fixation positionnées
Filtrer les produits
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
-
Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage
- Cadres apparents univers distribution et comptage normés, IP30, classe de protection I, profondeur 160 mm
- Panneaux tête/base, IP30, profondeur 160 mm
- Côtés (gauche/droite), IP30, fermés
- Montants
- Ecrou-clips de fixation de montant pour classe de protection II
- Bride de connexion pour montants
- Set de liaison, pour juxtaposition latérale
- Entrées de câbles pour panneau tête/base en PVC
- Entrées de câbles en PVC (vissées) pour le haut et le bas
- Crochet de fixation de compteur
- Vis de fixation de compteur
- Entrée de fil pour compteur