Armoire juxtaposable, IP40 avec porte en aluminium, profondeur 350 mm, RAL 9010
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
-
Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Armoires juxtaposables weber.mes C IP40, classe de protection I, profondeur 275/350 mm
- Armoires juxtaposables weber.mes C sans porte, classe de protection I, profondeur 275/350 mm
- Armoires juxtaposables weber.mes C IP40, classe de protection I K, profondeur 275/350 mm, préparée pour univers N
- Armoire juxtaposable, IP40 avec porte en tôle d'acier, profondeur 275 mm, RAL 9010
- Armoire juxtaposable, IP40 avec porte en tôle d'acier, profondeur 350 mm, RAL 9010
- Armoire juxtaposable, IP40 avec porte en aluminium, profondeur 275 mm, RAL 9010
- Armoire juxtaposable, IP40 avec porte en aluminium, profondeur 350 mm, RAL 9010
- Armoire juxtaposable, profondeur 275 mm, RAL 9010 sans porte, supports avant RAL 9010
- Armoire juxtaposable, profondeur 350 mm, RAL 9010 sans porte, supports avant RAL 9010
- Parois latérale IP40, RAL 9010
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage