hauteur 1550mm, avec porte pleine
Filtrer les produits
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
-
Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- IP55, classe de protection I, profondeur 275mm
- hauteur 500mm, avec porte pleine
- hauteur 650mm, avec porte pleine
- hauteur 800mm, avec porte pleine
- hauteur 950mm, avec porte pleine
- hauteur 1100mm, avec porte pleine
- hauteur 1250mm, avec porte pleine
- hauteur 1400mm, avec porte pleine
- hauteur 1550mm, avec porte pleine
- IP55, classe de protection II, profondeur 275mm
- IP55, classe de protection I, profondeur 400mm
- IP55, classe de protection II, profondeur 400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage