Socle de raccordement IP54, classe de protection I, pour profondeur d'armoire 275 mm
Caractéristiques :
- couleur : RAL 7035, gris clair
- lors d'un montage en armoire en haut ou en bas utiliser le kit de liaison FZ775 etc. Pour le montage au sol toujours commander un socle supplémentaire
Filtrer les produits
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
-
Accessoires pour armoires murales IP54
- profondeur 275/350 mm, accessoires
- Canaux de répartition du câblage, pour montage mural
- Poignées manettes
- Poignées à cliquet
- Poignées escamotables
- Serrures mâles en remplacement pour la poignée manette standard
- Kit de liaison pour 2 armoires juxtaposées, profondeur 275 mm
- Kits de liaison pour 2 armoires superposées ou armoire sur socle de raccordement, classe de protection identique, profondeur 275 mm
- Kit de liaison pour 2 socles superposés
- Montants
- Ecrou-clips de fixation de montant pour classe de protection II
- Bride de liaison
- Bride de connexion pour montants
- Ecrou-clips de fixation de montant
- Traverses transversales
- Kit d'abaissement
- Pièces de jonction
- Liaisons de terre
- Tresse de mise à terre avec cosse M8 et M6
- Tresse de mise à terre avec cosse M8 et cosse terminale
- Rails de fixation, horizontales
- Plastrons de protection
- Porte-schémas DIN A4 à coller
- Porte-schémas DIN A4 pour fixation par vis, en tôle d'acier
- Spray de peinture
- Nettoyant
- Entrée de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, sans prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles universelles, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrée de câbles en matière synthétique pour montage latéral, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Entrées de câbles en tôle d’acier pour montage latéral, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Entrée de câbles en tôle d’acier pour le haut et le bas, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Manchon de câbles avec deux passe-câbles
- Manchon de câbles pour entrée de câbles FZ408M
- Ouïe d'aération
- Passe-câbles
- Set de verrouillage
- Bouchons
- Socle de raccordement IP54, classe de protection I, pour profondeur d'armoire 275 mm
- Plaques de fermeture pour socle de raccordement
- Socles, profondeur 275 mm, hauteur 100, RAL 7035
- Socles, profondeur 275 mm, hauteur 200, RAL 7035
- Rails de fixation des câbles pour socles
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage