Portes en tôle d'acier, hauteur 2000 mm, RAL 7035
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
-
Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Armoires juxtaposables weber.mes C profondeur 275/350 mm, accessoires
- Portes en tôle d'acier, hauteur 2000 mm, RAL 9010
- Portes en tôle d'acier, hauteur 2000 mm, RAL 7035
- Portes en aluminium, RAL 9010
- Portes en aluminium, RAL 7035
- Charnières 120°
- Socle isolé sans caches latéraux, RAL 9005
- Socle isolé sans caches latéraux, RAL 9005
- Cache latéral pour socle isolé, RAL 9005
- Vissage du socle
- Attache de fixation du fond
- Mise à niveau du socle
- Armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm, accessoires pour univers N, équipement intérieur
- Armoires juxtaposables weber.mes C profondeur 275/350 mm, accessoires
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage