Mise à la terre avec cosse M8 et cosse terminale
Caractéristiques :
- pour toutes les armoires, pour la mise à la terre des enveloppes et montants
- nue, 25 mm² avec cosse
- M8 (mise à terre de l'armoire) et M6 cosse terminale
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
-
Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Armoires indépendantes univers profondeur 205 mm, accessoires
- Canaux de répartition du câblage, enfichables
- Embouts de fermeture pour canal de répartition du câblage
- Set de supports de profilé pour canal de répartition du câblage
- Protections de portes avec poignée pivotante
- Serrures de portes
- Clés de rechange
- Couvercle à plomber avec serrure
- Couvercle à plomber, pour le montage ultérieur
- Poignées manettes
- Poignées à cliquet
- Poignées escamotables
- Crémones de fermeture asymétriques
- Serrures (mâles) de rechange
- Charnières de portes
- Kit de liaison pour 2 armoires juxtaposées
- Kit de liaison pour armoires sur socle
- Kit de liaison pour 2 socles superposés
- Brides de liaison
- Traverses transversales
- Pièces de jonction
- Montants
- Fixation de montants pour classe de protection II
- Bride de connexion pour montants
- Ecrou-clips de fixation de montant
- Kits d'abaissement
- Liaisons de terre
- Mise à la terre avec cosse M8 et M6
- Mise à la terre avec cosse M8 et cosse terminale
- Kit de mise à terre
- Rails de fixation
- Rail de fixation des câbles
- Portes schémas DIN A4 à coller
- Porte-schémas DIN A4 pour fixation par vis
- Stick/spray de peinture
- Nettoyant
- Bouchons
- Plaque passe-câbles
- Entrée de câbles pour partie plombée
- Entrée de câbles pour le haut et la bas
- Plaques de fermeture latérales
- Plaques passe-câbles pour le haut et le bas
- Plaque passe-câbles en métal, pour le haut ou le bas
- Raccord fileté
- Kits de liaison
- Socles, profondeur 205 mm, hauteur 100 mm, RAL 9010
- Socles, profondeur 205 mm, hauteur 200 mm, RAL 9010
- Rails de fixation des câbles pour socles
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage