Mise à la terre avec cosse M8 et cosse terminale
Caractéristiques :
- pour toutes les armoires, pour la mise à la terre de l'enveloppe et des montants
- nue, 25 mm² avec cosse
- M8 (mise à terre de l'armoire) et M6 cosse terminale
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
-
Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP54, profondeur 275/350 mm, accessoires
- Canaux de répartition du câblage, pour montage mural
- Poignées manettes
- Poignées à cliquet
- Poignées escamotables
- Serrures mâles en remplacement pour la poignée manette standard
- Kit de liaison pour 2 armoires juxtaposées, profondeur 275 et 350 mm
- Kit de liaison pour 2 socles superposés
- Montants
- Ecrou-clips de fixation de montant pour classe de protection II
- Bride de liaison
- Bride de connexion pour montants
- Ecrou-clips de fixation de montant
- Traverses transversales
- Kits d'abaissement
- Pièces de jonction
- Liaisons de terre
- Mises à la terre avec cosse M8 et M6
- Mise à la terre avec cosse M8 et cosse terminale
- Rails de fixation, horizontales
- Rails de fixation, horizontales
- Plastrons de protection
- Portes schémas DIN A4 à coller
- Porte-schémas DIN A4 pour fixation par vis, en tôle d’acier
- Spray de peinture
- Nettoyant
- Entrée de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, sans prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles universelles, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrée de câbles en matière synthétique pour montage latéral, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Entrées de câbles en tôle d’acier pour montage latéral, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Entrée de câbles en tôle d’acier pour le haut et le bas, sans prédécoupes, classe de protection I, avec joint d'étanchéité IP55
- Manchon de câbles avec deux passe-câbles
- Manchon de câbles pour entrée de câbles FZ408M
- Ouïe d'aération
- Passe-câbles
- Set de verrouillage
- Bouchons
- Socles, profondeur 275 mm, hauteur 100, RAL 7035
- Socles, profondeur 275 mm, hauteur 200, RAL 7035
- Socles, profondeur 350 mm, hauteur 100, RAL 7035
- Socles, profondeur 350 mm, hauteur 200, RAL 7035
- Plaques de fermeture pour socle de raccordement
- Rails de fixation des câbles pour socles
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage