Coffrets et armoires sur socle orion plus Polyester IP65 classe de protection II
- Für Installationen im Innen- und Aussenbereich
- Schutzart IP65, IK10
- Schutzklasse II M
- Farbe RAL 7035 (Lichtgrau)
- Doppelte Isolierung
- Fronttüre mit Scharnier und eingeschäumter Dichtung
- Ausführung aus glasfaserverstärktem Polyester
- Ober- und Unterteil des Schrankes witterungsbeständig
- Verriegelung der Tür durch einen oder zwei Doppelbarteinsätze
- Öffnungswinkel 140°
- die 350 mm hohen Verteiler werden mit einer Schliessung geliefert
- Wandbefestigung des Verteilers über Vorrichtung auf der Rückwand oder über zusätzliche Befestigungslaschen
- Befestigung der Montageplatten direkt auf der Rückwand oder mittels Befestigungslaschen
- Isolierendes Material, keine Erdung erforderlich
- Für Bereiche mit erhöhtem Risikio im Brandfall (Norm CEI 64-8/7) und in explosionsgefährdeten Bereichen (Norm CEI 64-2 IV)
- IMQ-geprüft nach CEI 23-48 und 23-49 typengeprüft durch das Registro Italiano Navale Nr. ELE 45996/1
Filtrer les produits
Catégories
- Coffrets et armoires orion plus Acier
- Coffrets et armoires orion plus acier, accessoires
- Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester, accessoires
- Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester