Coffrets et armoires orion plus Polyester IP65 classe de protection II
- Pour installations intérieures et extérieures
- Indice de protection IP65, IK10
- Classe de protection II M
- Couleur RAL 7035 (gris clair)
- Double isolation
- Porte avant avec charnière et joint moulé
- Coffret en polyester renforcé fibres de verre
- Dessus et dessous du coff ret résistants aux intempéries
- Verrouillage de la porte par leviers escamotables avec empreintes à double-barre
- Ouverture à 140°
- Les coff rets de hauteur 350 mm ne sont fournis qu'avec une seule serrure
- Fixation murale du coff ret prévue sur le fond ou à l’aide de brides
- Fixation des plaques de montage directement sur le fond ou au moyen de brides
- Matériau isolant, aucune mise à la terre nécessaire
- Pour les zones à haut risque d'incendie (norme CEI 64-8/7) et d'explosion (norme CEI 64-2 IV)
- Approuvé par l'IMQ en conformité avec les normes CEI 23-48 et 23-49, homologation de type par le Registro Italiano Navale N° ELE 45996/1