hauteur 2000 mm
- RAL 7035
- avec caches de 50 mm à l’avant, en haut/en bas
- paroi arrière zinguée
- en haut tôle de recouvrement avec découpe d’introduction et plaque en plastique de 2 mm
- ouvert en bas
- 1 porte à l’avant, charnières de porte à droite en standard, sens modifi able par l’utilisateur
- serrure = carrée 6/6
Catégories
- Armoire de stock IP40
-
Armoire standard IP40
- Armoire juxtaposable IP40
- hauteur 1800 mm
- hauteur 1800 mm, porte double à l’avant
- hauteur 1800 mm, RAL au choix
- hauteur 1800 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- hauteur 2000 mm
- hauteur 2000 mm, porte double à l’avant,
- hauteur 2000 mm, RAL au choix
- hauteur 2000 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- hauteur 2200 mm
- hauteur 2200 mm, porte double à l’avant
- hauteur 2200 mm, RAL au choix
- hauteur 2200 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- Armoire standard IP55
- Armoire réseau IP40
- Armoire standard-plus IP40/IP55
- Armoire d’angle
- Accessoires