hauteur 1800 mm, RAL au choix
- RAL nach Wahl
- vorne mit Blenden 50 mm, oben/unten
- hinten Rückwand verzinkt
- oben Deckblech mit Einführungschlitz und Kunststoff fl ansch 2 mm
- unten offen
- vorne 1-türig, Türbandung standardmässig rechts, durch Anwender wechselbar
- Schloss = 4 kant. 6/6
Filtrer les produits
Catégories
- Armoire de stock IP40
-
Armoire standard IP40
- Armoire juxtaposable IP40
- hauteur 1800 mm
- hauteur 1800 mm, porte double à l’avant
- hauteur 1800 mm, RAL au choix
- hauteur 1800 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- hauteur 2000 mm
- hauteur 2000 mm, porte double à l’avant,
- hauteur 2000 mm, RAL au choix
- hauteur 2000 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- hauteur 2200 mm
- hauteur 2200 mm, porte double à l’avant
- hauteur 2200 mm, RAL au choix
- hauteur 2200 mm, porte double à l’avant, RAL au choix
- Armoire standard IP55
- Armoire réseau IP40
- Armoire standard-plus IP40/IP55
- Armoire d’angle
- Accessoires