Bornes sectionnables de neutre
Caractéristiques :
- Couleur : Bleu
- avec curseurs de sectionnement du neutre sur les barres 10 x 3 mm
- connexion pour conducteur massif
- les bornes sectionnables de neutre sont utilisables dans des boîtiers d'un indice de protection d'au moins IP54 selon IEC 60529 dans les applications photovoltaïques 1 000 V. Dans ce cas, 1 000 V / 8 kV / 2 s'applique.
Filtrer les produits
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes de passage de conducteurs de phase Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de conducteurs de phase Série "Systèmes de distribution"
- Bornes de passage de neutre Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de neutre Série "Systèmes de distribution"
- Bornes de passage de conducteur de protection Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de conducteur de protection Série "Systèmes de distribution"
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 conducteurs avec curseurs de sectionnement
- Bornes à 3 conducteurs
- Bornes à 3 conducteurs sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Bornes de passage enfichables
- Fiches
- Borne de sectionnement de mesure
- Borne de passage 2x2
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres