Bornes de passage enfichables
Caractéristiques :
- 500 V / 32 A
- 8 kV /3
- bornes de passage avec départ enfichable supplémentaire pour extension souple du système via fiche mobile KWP02*
- convient pour fiches de contrôle KWP000T
- remplacement rapide des blocs en cas d'anomalie
- mise en service rapide par enfichage pour des installations complexes
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes de passage de conducteurs de phase Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de conducteurs de phase Série "Systèmes de distribution"
- Bornes de passage de neutre Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de neutre Série "Systèmes de distribution"
- Bornes de passage de conducteur de protection Série "Coffrets d'installation"
- Bornes de passage de conducteur de protection Série "Systèmes de distribution"
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 conducteurs avec curseurs de sectionnement
- Bornes à 3 conducteurs
- Bornes à 3 conducteurs sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Bornes de passage enfichables
- Fiches
- Borne de sectionnement de mesure
- Borne de passage 2x2
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres