Commandes débrochables sur porte
- IP55
- abschliessbar in 3 Positionen
- ohne Verlängerungsachse, muss separat bestellt werden
Catégories
- Interrupteurs sectionneurs
-
Inverseurs de charge
- Inverseurs de charge modulaires 20 A à 80 A
- Inverseurs modulaires, tri- et tétrapolaires
- Rallonges d'axe pour interrupteur sectionneur
- Commandes débrochables sur porte
- Contacts auxiliaires pour interrupteur sectionneur
- Capots cache-bornes pour inverseur, haut et bas
- Inverseurs de charge jusqu'à 125 A
- Inverseurs de charge jusqu'à 1600 A