Inverseurs de charge modulaires 20 A à 80 A
Modulare Umschalter
Für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
- Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar
- Ith (40°C) 63 bis 160 A
Funktion:
Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I-0-II
- IP20-Stromkreisen
- Normen: ICE 6097-3
Catégories
- Interrupteurs sectionneurs
-
Inverseurs de charge
- Inverseurs de charge modulaires 20 A à 80 A
- Inverseurs modulaires, tri- et tétrapolaires
- Rallonges d'axe pour interrupteur sectionneur
- Commandes débrochables sur porte
- Contacts auxiliaires pour interrupteur sectionneur
- Capots cache-bornes pour inverseur, haut et bas
- Inverseurs de charge jusqu'à 125 A
- Inverseurs de charge jusqu'à 1600 A