Inverseurs de charge jusqu'à 125 A
Umschalter modular mit Handantrieb
- 4-polig
- lth (40°): 63 bis 125 A
- Un = 400/690 V AC
Funktion:
- Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung
Eigenschaften:
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I - 0 - II
- Hutschienengeräte
- kompakte Bauform
- IP20
- Normen: IEC EN 60947-3
Zubehör optional:
- Türantrieb
- Hilfsschalter
- Verbindungsschienen