Prise double type 23 avec connecteur de raccordement pour câble plat
- 16 A 250 V~,
- avec bornes à enfi chage quickconnect
- sans cache
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- Support d'appareils tehalit.BKB pour prise de canal G2703, tôle d'acier zinguée
- Boîtier de montage pour support d'appareils BKBGTR940
- Prise triple type 13
- Prise triple type 13 avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise simple type 23
- Prise simple type 23 avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise double type 23 avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Set de montage pour inserts HMS, max. 2xRJ45
- Inserts RJ45 pour set de montage HMS
- Prise de données radio-TV
- tehalit.BK
- tehalit.BKG