Prise FLF quadruple complète T13 pour tehalit.BKB
- avec support d'appareils, boîte d'encastrement et adaptateur Woertz
- Cette prise complète peut être utilisée avec les canaux BKB25085 et BKB15085.
- avec adaptateur Technofi l
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- Prise FLF simple complète T13 pour tehalit.BKB
- Prise FLF simple complète T23 pour tehalit.BKB
- Prise FLF quadruple complète T13 pour tehalit.BKB
- Support d'appareils tehalit.BKB pour FLF simple décharge de traction latérale intégrée, tôle d'acier zinguée
- Support d'appareils tehalit.BKB pour FLF simple tôle d'acier zinguée
- Support d'appareils tehalit.BKB pour FLF quadruple tôle d'acier zinguée
- Boîte d'encastrement FLF Gr. I
- Boîte d'encastrement FLF Gr. II, transversal
- Prise FLF type 13 G r. I
- Prise FLF type 13 Gr. I avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise FLF type 23 Gr. I
- Prise FLF type 23 Gr. I avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise FLF 4x type 13 Gr. II, transversal
- Prise FLF 4x type 13 Gr. II, transversal, avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Set de montage pour inserts HMS RJ45 FLF Gr. I
- Inserts RJ45 pour set de montage HMS
- Prise TV/radio à large bande FLF Gr. I
- Prise de données radio-TV FLF Gr. I
- Prise FLF pour radio-TV et satellite Gr. I
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG