tehalit.VK-flex - Système de canaux de câblage, polyamide
- Canal de câblage en forme d’anneau avec ouverture pour mise en place aisée des câbles
- Conçu spécialement pour câblage sur porte ou pose rapide
- Montage aisé
- 4 dimensions et 2 longueurs avec pattes de fixation et d’assemblage
- Autocollant
- Résistance aux températures de -25 à +90°C
- Auto-extinguible selon UL94 V0
- Sans halogène
- Listé LSA, File-Nr. 22009
- Listé UL, File-Nr. 48419
- Pour surfaces lisses, excepté les peintures à base de polyéthylène et polypropylène ainsi que les peinture à base de silicones (laques à effet martelé)
Matière : Polyamide
Longueur de livraison : 250 et 500 mm
Couleur : gris clair, semblable à RAL 7035