tehalit.HNG sans halogène - Système de canaux de câblage, PPO
- Montage/démontage faciles du couvercle
- Distance entre languettes 12,5 mm
- Passage de câbles jusqu’à 6 mm2
- Perforation du fond selon EN 50085
- Auto-extinguible selon UL94 V1
- Listé CSA File-Nr. 22009
- Résistance aux températures de -20 à +80°C
- Sans halogène
- 15 dimensions différentes
Matière : PPO
Longueur de livraison : 2000 mm
Mode de livraison : base, couvercle
Couleur : gris clair, semblable à RAL 7035
Eviter le contact direct des canaux HNG avec l’huile et les matières grasses (risque de corrosion)