tehalit.HA7 - Système de canaux de cablâge, sans halogène
- Languettes facilement sécables sans outillage, à l'exception du HA740025, HA760025 et
HA780025 (qui ne sont sécables à la main que vers l'extérieur)
- Canal sécable au ras du fond avec outillage dès hauteur 40 mm et largeur 40 mm
- Montage/démontage faciles du couvercle. Fermeture fiable, même si le canal est rempli à ras bord
- Passage de câbles possible jusqu'à 6 mm2 sans casser les languettes latérales
- Pince universelle pour tous les canaux dès hauteur de canal 40 mm et largeur 40 mm
- Perforation du fond selon EN 50085, 1 rangée pour largeurs de canal 25, 40 et 60 mm
- Perforation du fond selon EN 50085, 3 rangées pour largeurs 80, 100 et 120 mm
- 3 rangées de perforation du fond, spécialement en cas de montage rail normalisé
- Points de maintien pour ranger des câbles si le canal est rempli à ras bord
- Auto-extinguible selon UL 94 V0
- Résistance aux températures de -25 à +90 °C
- Contrôle des produits selon EN50085, UL, CSA
- Contrôle des véhicules ferroviaires selon DIN 55120, NF-F16101
- Matière isolante sans halogène selon DIN VDE 0472 section 813 : 1994-03
Matière : PC/ABS sans halogène
Longueur de livraison : 2000 mm
Mode de livraison : base, couvercle
Couleur : gris clair, semblable à RAL 7035
Catégories
- Systèmes de canaux de câblage PVC
-
Système de canaux de câblage sans halogène
- tehalit.HA7 - Système de canaux de cablâge, sans halogène
- Système de canaux de câblage HA7 base et couvercle, PC/ABS sans halogène
- Couvercle HA7, PC/ABS sans halogène
- Pince BA7/HA7, sans halogène
- tehalit.HNG sans halogène - Système de canaux de câblage, PPO
- tehalit.VK-flex - Système de canaux de câblage, polyamide
- Systèmes de canaux de câblage, Outillage et accessoires