1x T+T 83
Catégories
- tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
-
tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.FB - Canaux 60 x 110 à 60 x 150, PVC, pièces de forme
- tehalit.FB Canaux 60 x 190 à 60 x 230, PVC, pièces de forme
- tehalit.FB - Canaux 80 x 130 à 100 x 230, PVC, pièces de forme
- tehalit.FB Montage d’appareils et caches CEE
- tehalit.FB Montage d’appareils et prises
- Prisamobile G3, hauteur réglable de 47 à 75 mm
- Prisamobile G3, hauteur réglable de 72 à 100 mm
- Prise 1x type 13
- Prise 3x type 13
- Prise 1x type 15
- Prise 1x type 23
- Prise 2x type 23
- Prise 1x type 25
- 1x T+T 83
- 2x RJ45 parallèle, non blindé
- 2x RJ45 séparé, blindé
- Prise TV-R à large bande, 2x IEC
- Prises de données radio-TV, 2x IEC / 1 X MiniDat
- Set de montage pour inserts HMS max. 2 x RJ45
- Inserts HMS RJ45
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC
- tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
- tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
- tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
- tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
- tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
- tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
- Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
- tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC