Cache, fixa­tion écar­te­ment 60 mm

Compatible avec les fabricants :

 

ABL Sursum
16 A F 51.34, 16 A F 51.38,
32 A F 52.34, 32 A F 52.33,
32 A F 52.38


Bals
16 A 13005, 16 A 1382,
32 A 1333, 32 A 1370


Mennekes
16 A 228, 16 A 1385, 16 A 4115,
32 A 1276, 32 A 240,
16 A 1131, 16 A 3355


Walther
16 A 410, 16 A 411,
16 A 415, 16 A 419,
32 A 430, 32 A 431,
32 A 439