tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage supérieure à 20 mm
- Pour montage dans les doubles planchers ou les faux-planchers
- plage de serrage supérieure à 20 mm
- diamètre extérieur : 132 mm
- ouverture de montage : 112 mm
Matière :
polyamide (sans halogène)
Couleurs livrables :
RAL 7011, gris fer
RAL 7035, gris clair
RAL 9005, noir profond
Catégories
-
tehalit.DB-HB
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage supérieure à 20 mm
- Sortie de câbles pour sols nettoyés à sec
- Sortie de câbles pour sols nettoyés à sec
- Sortie de câbles pour sols nettoyés à l'eau
- Couvercle aveugle avec garniture en tôle d'acier
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage inférieure à 20 mm
- tehalit.DB-HB Chaîne plate et accessoires
- tehalit.DB-HB Chaîne ronde et accessoires
- tehalit.DB-HB Boîtier pour faux-plancher
- HC-Box