tehalit.DB-HB Chaîne plate et accessoires
- chaîne plate pour le cheminement des câbles au sol
- résiste à l'écrasement
- deux positions de verrouillage, ce qui permet de créer une liaison rigide
- gamme étendue d'accessoires
Occupation des câbles :
8 x 3 x 1,5 mm²
Matière :
polyamide (sans halogène)
Couleurs livrables :
RAL 7011, gris fer
RAL 7035, gris clair
RAL 9005, noir profond
Catégories
-
tehalit.DB-HB
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage supérieure à 20 mm
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage inférieure à 20 mm
- tehalit.DB-HB Chaîne plate et accessoires
- Chaîne plate
- Adaptateur pour chaîne plate
- Boîtier de sol
- Couvercle de passage
- Support au sol
- Support avec serre-câbles pour chaîne plate
- tehalit.DB-HB Chaîne ronde et accessoires
- tehalit.DB-HB Boîtier pour faux-plancher
- HC-Box