tehalit.DB-HB Chaîne ronde et accessoires
- chaîne ronde pour l'acheminement de câbles entre la sortie de sol et le bureau
- protection effi cace des câbles
- ouverture et fermeture faciles grâce au mécanisme d'articulation
- déplaçable dans toutes les directions ou encliquetable avec une liaison rigide
- gamme étendue d'accessoires
Occupation des câbles :
16 x 3 x 1,5 mm²
Matière :
polypropylène
Couleurs livrables :
RAL 7035, gris clair
RAL 9005, noir profond
Catégories
-
tehalit.DB-HB
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage supérieure à 20 mm
- tehalit.DB-HB Sorties de câbles avec plage de serrage inférieure à 20 mm
- tehalit.DB-HB Chaîne plate et accessoires
- tehalit.DB-HB Chaîne ronde et accessoires
- Chaîne ronde
- Rosette
- Adaptateur de raccordement
- Support mural en polypropylène pour chaîne ronde
- tehalit.DB-HB Boîtier pour faux-plancher
- HC-Box