Lecteur d'empreintes digitales
Description :
Le contrôle d'accès par empreinte digitale utilise les caractéristiques uniques de l'empreinte digitale pour authentifi er l'utilisateur et off re de ce fait une alternative aux clés, badges ou codes d'accès.
Puisqu'il s'agit d'un contrôle d'accès autonome pouvant contenir en mémoire les données digitales d'un maximum de 99 utilisateurs, le système se destine aussi bien aux maisons individuelles, aux immeubles d'habitation qu'aux locaux professionnels. Le contrôle d'accès par empreintes digitales comprend une unité intérieure pour la commande, l'enregistrement et la suppression des données digitales/ utilisateurs et un scanner pour scanner l'empreinte digitale.
Le raccordement entre le scanner et l'unité intérieure s'eff ectue par 4 fi ls. L'alimentation est assurée par un transformateur d'alimentation ST320. L'unité intérieure est désormais disponible en version modulaire montée sur rail, équipée de 2 sorties commutées sans potentiel.
Les 50 derniers accès sont enregistrés en mémoire.
Unité de commande :
Le guidage par menu au moyen de 4 touches de commande et l'écran LCD rétroéclairé garantissent une programmation facile et confortable par l'électricien et le propriétaire de l'immeuble.
Caractéristiques techniques :
- capacité de mémoire : jusqu'à 99 données d'empreintes
- sorties de commutation : 2 contacts inverseurs, max. 24 V / 2 A Mode bascule ou durée réglable entre 1 et 99 s.
- alimentation en tension : 8-24 Vca/cc (utiliser ST320)
- dimensions de l'unité de commande : 4 ❚
- module pour utilisation dans le système elcom.modesta
Module de lecteur d'empreintes digitales avec module de commande encastré/monté sur rail acier inox mat elcom.modesta
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Cadres à montage encastré
- Cadres elcom.modesta à montage apparent
- Colonnette elcom.modesta
- Module audio/vidéo
- Module vidéo
- Module audio
- Bouton d'appel
- Affichage d'état
- Bouton d'appel avec plaque nominative à LED, petit modèle
- Lecteur de badges
- Badges forme porte-clés et carte bancaire
- Lecteur de badge factice
- Clavier à code
- Lecteur d'empreintes digitales
- Module de numéro de rue, à un chiff re
- Module de numéro de rue, à deux chiffres
- Module d'information LED
- Module d'appel par affichage
- Interface pour le module d'appel par affi chage
- Module clavier à code pour module d'appel par affi chage
- Cache module
- Lecteur d'empreintes digitales
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres