Bouton d'appel avec plaque nominative à LED, petit modèle
- bouton inox avec plaques nominatives affl eurantes éclairées par LED
- changement de la plaque nominative par l'avant
- dimensions de la zone d'inscription (H x L) : 12 x 50 mm
- module pour utilisation dans le système elcom.modesta
- connexion à REH312X
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Cadres à montage encastré
- Cadres elcom.modesta à montage apparent
- Colonnette elcom.modesta
- Module audio/vidéo
- Module vidéo
- Module audio
- Bouton d'appel
- Affichage d'état
- Bouton d'appel avec plaque nominative à LED, petit modèle
- Lecteur de badges
- Badges forme porte-clés et carte bancaire
- Lecteur de badge factice
- Clavier à code
- Lecteur d'empreintes digitales
- Module de numéro de rue, à un chiff re
- Module de numéro de rue, à deux chiffres
- Module d'information LED
- Module d'appel par affichage
- Interface pour le module d'appel par affi chage
- Module clavier à code pour module d'appel par affi chage
- Cache module
- Lecteur d'empreintes digitales
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres