Thermostat multigamme
Propriétés: livré sans sonde
Caractéristiques techniques:
Tension d’alimentation : 230 V~ 50/60 Hz 1 EK186 539 103 014
Sortie : 1 contact inverseur
2 A - 250 V~
4 gammes de température :
- 30 à 0°C
0 à +30°C
+30 à +60°C
+60 à +90°C
différentiel statique réglable
largeur 3 ❚
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch