Thermostats et sondes
Le thermostat multigamme EK186 est un thermostat électronique pour toute application nécessitant un contrôle de la température, de la chambre froide à l’étuve.
Selon l’utilisation, on lui associe différentes sondes :
- sonde d’ambiance fixe EK081 pour la régulation de température de nuit
- sonde EK083 utilisée en sonde de sol pour la limitation de température de dalles
- sonde EK083 (avec collier) pour le contrôle de la température d’eau chaude
En cas de "coupure sonde" 3 modes de fonctionnement (sélectionnés par câblage) sont
possibles :
- arrêt permanent,
- mise sous tension permanente,
- mise en service pendant 1 min. toutes les 4 minutes.
L’état de la sortie est visualisé par un voyant LED.
Le thermostat multiconsigne EK187 est un thermostat électronique adapté à tout type
de chauffage.
- Les consignes de température sont sélectionnées par ordre extérieur (programmation
par inter. horaire ou programmateur électronique).
- Une commande manuelle en face avant permet de forcer la consigne "dérogation" ;
visualisation par voyant de la consigne et de l’état de la sortie.
En cas de "coupure sonde", le chauffage est mis en service pendant 1 minute toutes les 4 minutes.
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch