Thermostat multiconsigne
livré sans sonde
à associer avec sondes EK081 et EK082 2 A - 250 V~
Sortie : 1 contact inverseur
- 2 consignes confort et dérogation, réglables de 5 à 30°C
- consigne réduit : abaissement de 2 à 8°C par rapport à confort différentiel statique ± 0,2°C
Filtrer les produits
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch