Commutateur réseau Gigabit
Commutateur réseau Gigabit
Caractéristiques :
- Alimentation électrique : 24 V DC (avec TGF110 ou TGA200)
- 5 ports RJ45 (4 en façade + 1 en dessous)
- Pour 8 ports RJ45, il est possible de brancher 2 TN520 (utiliser TGA200)
- RJ45 blindés
- Débit : 10/100/1000 Mbit/s
- Affichage à LED intégré (alimentation électrique et LAN)
- 4 z de large
Fonctions :
- Autosensing
- Autonegotiation : le débit est identifié automatiquement pour le port concerné et commuté
- Commutation automatique du mode de fonctionnement (duplex intégral avec flow control / semi-duplex) sur tous les ports
- Auto-partitioning : les dysfonctionnements au niveau des ports (internes et externes) sont automatiquement identifiés
- MDI/MDIx : sur chaque port, il est possible d'utiliser au choix des câbles patch croisés ou non.
Suppression des ports uplink spéciaux, par ex. pour le raccordement en cascade
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch