Alimentations électriques
Alimentations électriques
Convient au commutateur réseau TN520
Caractéristiques :
TGF110 :
- alimentation électrique : 230 V AC / 50 Hz
- tension de sortie : 24 V AC / 100 mA
- 1 z de large
- Convient pour un seul TN520
TGA200 :
- alimentation électrique : 230 V AC / 50 Hz
- tension de sortie : 24 V AC / 1 A
- 4 z de large
- Convient pour plusieurs (> 1) TN520
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch