Câble de connexion RJ45
- structure : Li-02YSCH 4x2xAWG 27/7 PiMF
- blindage de paire : feuille alu
- blindage total : cuivre entrelacé
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
-
Switch et module Patch
- Switch
- Patch-Panel
- Patch-Panel téléphonique analogique
- Filtre modulaire maître ADSL
- Câble de connexion RJ45
- Cat. 6 RJ45, 300 mm, à flexibilité élevée, set à 4 pces.
- Cat. 6 RJ45, 500 mm, à flexibilité élevée, set à 4 pces.
- Cat. 6 RJ45, 1000 mm, à flexibilité élevée, set à 1 pce.
- Support pour appareils multimédia