The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Bornes de recharge
    • Borne de recharge witty plus
    • XVL122SPI
    witty plus est une borne de recharge communicante permettant l'interaction avec un CPO. Elle est équipée d'un lecteur RFID et d'un module Bluetooth. Grâce à l'application intuitive Hager Charge, l'installateur configure la borne et le client gère ses recharges. witty plus est spécialement conçue pour les propriétaires de logements collectifs et les applications commerciales. Elle permet d'exploiter l'énergie solaire de l'installation photovoltaïque existante
    EAN
    3250610087817
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Borne de recharge witty plus

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise MID OCPP +P1 XVL122SPI

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils fr-BE 2026-10-29

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise MID OCPP +P1

    XVL122SPI

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-Mobility 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0,00 €  / *
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • TRPS220

      Passerelle P1 pour EVCS

      0,00 €  / *
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phases pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      1, 3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    • ISO 15118 dispo­nible avec les livrai­sons à partir de
      Q3/2026
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-240 V
    Matières
    • Matière
      PVC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122SPI
    PDF
    Hager RoHS report XVL122SPI
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVL122SPI | Hager Belgique

      Image produit XVL122SPI

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVL122SPI | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVL122SPI

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S +P1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
      Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH 2025-05-16

      PDF
      18,85 MB
      Image Guide d'installation nl-BE 2025-06-20 | Hager Belgique

      Guide d'installation nl-BE 2025-06-20

      PDF
      19,44 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgique

      Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Flyer

      Image Flyer nl-BE 2025-09-11 | Hager Belgique

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
      Image Guide_de_choix_witty_FR | Hager Belgique

      Guide_de_choix_witty_FR

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
    • Outils

      Image Outils fr-BE 2026-10-29 | Hager Belgique

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,42 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      XVL122S - witty plus borne de recharge avec prise 1x22kW 1/3ph+N prise T2S
      XVL122S
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S
    • 2
      XVL122CPI - Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N 6,5m MID OCPP + P1
      XVL122CPI
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m +P1
    • 3
      XVL122C - witty plus borne de recharge avec câble fixe 6,5m, 22 kW MID OCPP
      XVL122C
      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

    Cahiers de charges

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S +P1

    Borne de recharge pour maisons individuelles et immeubles collectifs, pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mode de charge 3 conformément à la norme DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) avec prise mode 3 type 2S. Protection par le câble d'alimentation 32 A (triphasé) de la borne. Borne de recharge fixe pour une utilisation intérieure et extérieure. Accès libre ou autorisation d'accès par authentification RFID.

    Composé d’un boîtier en PVC résistant aux UV (noir RAL 9011), d’entrées de câbles pour le réseau et l’alimentation, d’une interface Bluetooth pour l’application Hager Charge, d’un lecteur RFID et d’un affichage d’état LED. Le mode de fonctionnement (monophasé ou triphasé) ainsi que le courant de charge (de 10 à 32 A) sont configurés via le contrôleur de charge intégré.

    La borne de recharge est équipée d'un compteur MID intégré, remplaçable après étalonnage. Elle peut également être connectée à un système de facturation via une interface OCPP, ce qui la rend compatible avec la facturation séparée (split-billing) pour les véhicules de société.

    Les données sont échangées via la norme de communication Modbus TCP/IP pour la gestion de l’énergie ou via OCPP 1.6Json pour les systèmes de facturation. La borne de recharge doit être alimentée par un circuit séparé. Il est interdit de raccorder plusieurs bornes de recharge sur le même circuit.

    Chaque borne de charge doit être protégée par un interrupteur différentiel type A 30mA et un disjoncteur. Un interrupteur différentiel type B n'est pas nécessaire car un détecteur de courant résiduel 6mA DC est intégré.

    Avec les bornes de recharge witty plus, la gestion dynamique de la charge peut être réalisée via le port P1 du compteur numérique ou, en présence d'un compteur mécanique, via un compteur d'énergie Modbus. La connexion filaire entre la borne de recharge et la passerelle P1 ou le compteur d'énergie se fait via le protocole Modbus RTU RS485. Cette connexion peut également être réalisée sans fil via RF. La borne de recharge reçoit par un emplacement des cartes une carte électronique RF.

    La borne de recharge est montée sur une plaque de montage et peut être alimentée par l'arrière, le haut et le bas.

    (Le lot P1 comprend : borne de recharge ; carte RF et passerelle pour le compteur numérique).

    Remarque : un pied est disponible en option pour une installation autonome.

    Puissance max. par point de chargement: 22 kW
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Nombre de phases pour l'alimentation d'energie: 1
    3
    Courant assigné nominal: 32 A
    Quantité des points de chargement: 1
    Avec gestion de charge: Oui
    Nombre de prises domestiques: 0
    Avec disjoncteur de protection: No
    Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant: Oui
    Type de connection / prise: Type 2S
    Hauteur: 370 mm
    Largeur: 250 mm
    Profondeur: 150 mm
    Montage sur: Montage mural
    Indice de protection IP: IP55
    Résistance aux chocs IK: IK10

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique