The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA140
    EAN
    4012740990295
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x XEVA140

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x

    XEVA140

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      406 mm
    • Largeur
      118 mm
    • Profon­deur
      344 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    Poids
    • Charge capa­ci­tive
      100 kg

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA140
    PDF
    Rapport RoHS XEVA140
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA140 | Hager Belgique

      Image produit XEVA140

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA140 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA140

      Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEAFLET_6LE007271B_XEVA110-115-140-116_FR_EN_DE_IT | Hager Belgique

      LEAFLET_6LE007271B_XEVA110-115-140-116_FR_EN_DE_IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA420 - Kit de 10 badges RFID pour witty
      XVA420
      Kit de 10 badges RFID pour witty
    • 2
      XEVA733 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m
      XEVA733
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m
    • 3
      XEVA431 - Kit EVCS MID Monophasé
      XEVA431
      Kit EVCS MID Monophasé
    • 4
      XVA400 - Kit de 3 porte-clés RFID pour witty
      XVA400
      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty
    • 5
      TRPS220 - Passerelle P1 pour EVCS
      TRPS220
      Passerelle P1 pour EVCS

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique