The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • quadro - systèmes de distri­bu­tion
    • UC300
    EAN
    3250616133006
    Conditionnement
    2 Pièces
    • quadro - systèmes de distri­bu­tion

    Plastron 2 App mesure + 2 commut H200 L600 UC300

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plastron 2 App mesure + 2 commut H200 L600

    UC300

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 18 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • FC216

      Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      0,00 €  / *
    • FN020EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

      0,00 €  / *
    • FN032EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

      0,00 €  / *
    • FC211

      Fond Quadro4 p 260mm h 600mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC212

      Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC213

      Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC215

      Fond Quadro4 p 260mm h 1200mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FM209

      Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FC218

      Fond Quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC219

      Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FM205

      Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM201

      Coffret quadro5 h 660mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM202

      Coffret quadro5 h 810mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM203

      Coffret quadro5 h 960mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM206

      Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM208

      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      200 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profon­deur
      400 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    Hager déclaration REACH UC300
    PDF
    Hager Rapport RoHS UC300
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC300 | Hager Belgique

      Image produit UC300

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC300 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UC300

      Plastron 2 App mesure + 2 commut H200 L600

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC003 - Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 cde directe débrochable 300x600
      UC003
      Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 cde directe débrochable 300x600
    • 2
      UC205 - Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm
      UC205
      Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm
    • 3
      UC145H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,630A,vertical,600x600mm
      UC145H
      Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 630A, vertical, 600x600mm
    • 4
      UC209 - Kit bornier réglage 24 modules h150mm l600mm
      UC209
      Kit bornier réglage 24 modules h150mm l600mm
    • 5
      UC162P - kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal
      UC162P
      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique