The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Appa­reillage
  • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
  • GZUAE2ALAN
  • Goulottes

Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, alu GZUAE2ALAN

EAN
4012740983402
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, alu

GZUAE2ALAN

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Boîtier de connexion de commu­ni­ca­tion de données en cuivre (paire torsa­dée) 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Boîtier de connexion de commu­ni­ca­tion de données en cuivre (paire torsa­dée)
  • G3155

    Prise data double cat.6 UTP, 8/8

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    UAE/IAE
  • Nombre de points de connexions
    2
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Matières
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    55 mm
  • Profon­deur
    13 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixa­tion par vis, Montage à clipser
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Gammes compa­tibles
    Péri­phé­riques multi­média BRx

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
Hager déclaration REACH GZUAE2ALAN
PDF
Hager Rapport RoHS GZUAE2ALAN
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GZUAE2ALAN | Hager Belgique

    Image produit GZUAE2ALAN

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GZUAE2ALAN | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit GZUAE2ALAN

    Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, alu

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Belgique

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G4773 - Verteiler 3 polig
    G4773
    Verteiler 3 polig
  • 2
    GZUAE2A9016 - Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
    GZUAE2A9016
    Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
  • 3
    GB08020LAN - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu
    GB08020LAN
    Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu
  • 4
    GV080LAN - Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
    GV080LAN
    Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
  • 5
    GV0809016 - Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
    GV0809016
    Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique