The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GZUAE2A9011
    EAN
    4012740983396
    Conditionnement
    1 pièce
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires

    Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, noir graphite GZUAE2A9011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, noir graphite

    GZUAE2A9011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Boîtier de connexion de commu­ni­ca­tion de données en cuivre (paire torsa­dée) 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boîtier de connexion de commu­ni­ca­tion de données en cuivre (paire torsa­dée)
    • G3155

      Prise data double cat.6 UTP, 8/8

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      UAE/IAE
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matières
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      13 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixa­tion par vis, Montage à clipser
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    • Gammes compa­tibles
      Péri­phé­riques multi­média BRx

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    Hager déclaration REACH GZUAE2A9011
    PDF
    Hager Rapport RoHS GZUAE2A9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GZUAE2A9011 | Hager Belgique

      Image produit GZUAE2A9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GZUAE2A9011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GZUAE2A9011

      Plaque centrale 55 UAE 2 places, pour Cadre de finition 55, noir graphite

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GV0809016 - Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
      GV0809016
      Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
    • 2
      GV080LAN - Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
      GV080LAN
      Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
    • 3
      GLT1511 - Boîte simple data pour BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire
      GLT1511
      Boîte simple data pour BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire
    • 4
      GE20113020 - Prise double Ecoline (2P+T) rouge
      GE20113020
      Prise double Ecoline (2P+T) rouge
    • 5
      GB08020LAN - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu
      GB08020LAN
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique